|
|
22400-20_ARuote dentate frontali in acciaio inox, modulo 1,5 dentatura... |
Indietro |
- Prodotti
- Panoramica dei prodotti
- Sistemi e componenti per la costruzione di macchine e impianti
- Trasmissioni meccaniche
- Ingranaggi Cremagliere Ruote coniche
- Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 1,5 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°
- Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 1,5 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma A, con mozzo
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305.Versione:Dentatura fresata, dritta. Angolo di pressione 20°, non trattato.Nota:Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.Nota disegno:Forma A: con mozzo Forma B: senza mozzo Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Modulo | Numero denti | B | D | D1 | D2 max. | D3 | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
22400-20-1115170012 | A | con mozzo | 1,5 | 12 | 17 | 21 | 18 | 8 | 14 | 30 |  | | 24.65 CHF | | 22400-20-1115170013 | A | con mozzo | 1,5 | 13 | 17 | 22,5 | 19,5 | 8 | 15 | 30 |  | | 24.67 CHF | | 22400-20-1115170014 | A | con mozzo | 1,5 | 14 | 17 | 24 | 21 | 8 | 17 | 30 |  | | 25.30 CHF | | 22400-20-1115170015 | A | con mozzo | 1,5 | 15 | 17 | 25,5 | 22,5 | 8 | 18 | 30 |  | | 25.92 CHF | | 22400-20-1115170018 | A | con mozzo | 1,5 | 18 | 17 | 30 | 27 | 8 | 20 | 30 |  | | 28.16 CHF | | 22400-20-1115170020 | A | con mozzo | 1,5 | 20 | 17 | 33 | 30 | 8 | 25 | 30 |  | | 31.02 CHF | | 22400-20-1115170024 | A | con mozzo | 1,5 | 24 | 17 | 39 | 36 | 10 | 25 | 30 |  | | 35.37 CHF | | 22400-20-1115170025 | A | con mozzo | 1,5 | 25 | 17 | 40,5 | 37,5 | 10 | 25 | 30 |  | | 36.37 CHF | | 22400-20-1115170030 | A | con mozzo | 1,5 | 30 | 17 | 48 | 45 | 12 | 30 | 30 |  | | 41.37 CHF | | 22400-20-1115170040 | A | con mozzo | 1,5 | 40 | 17 | 63 | 60 | 12 | 40 | 30 |  | | 49.82 CHF | | 22400-20-1115170050 | A | con mozzo | 1,5 | 50 | 17 | 78 | 75 | 14 | 50 | 30 |  | | 63.20 CHF | | 22400-20-1115170060 | A | con mozzo | 1,5 | 60 | 17 | 93 | 90 | 16 | 60 | 30 |  | | 74.86 CHF | | 22400-20-1115170070 | A | con mozzo | 1,5 | 70 | 17 | 108 | 105 | 16 | 70 | 30 |  | | 95.62 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|