norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 2,5
dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°
22400-20

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 2,5 dentatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305.Versione:Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota:Le ruote dentate coniche possiedono un foro di centraggio o sono preforate.Nota disegno:
Forma A: con mozzo
Forma B: senza mozzo
Particolarità:
RoHSAcciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22400-20 Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 2,5 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20° 252 kB

Disegni

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 2,5
dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoModuloNumero
denti
B

DD1D2
max.
D3LCADAcc.PrezzoOrdinare
22400-20-1125250012Acon mozzo2,512253530102245 53.97 CHF
22400-20-1125250013Acon mozzo2,5132537,532,5102545 55.44 CHF
22400-20-1125250014Acon mozzo2,514254035102845 55.62 CHF
22400-20-1125250015Acon mozzo2,5152542,537,5103045 57.21 CHF
22400-20-1125250020Acon mozzo2,520255550124045 66.57 CHF
22400-20-1125250024Acon mozzo2,524256560144545 75.56 CHF
22400-20-1125250025Acon mozzo2,5252567,562,5145045 86.20 CHF
22400-20-1125250030Acon mozzo2,530258075145545 100.74 CHF
22400-20-1125250040Acon mozzo2,54025105100167045 124.15 CHF
22400-20-1125250050Acon mozzo2,55025130125208045 148.43 CHF
22400-20-1125250060Acon mozzo2,560251551502010045 180.29 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09