Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 3 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°
22400-20

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 3 dentatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305.Versione:Dentatura fresata, dritta.
Angolo di pressione 20°, non trattato.
Nota:Fino a 40 denti con mozzo unilaterale, da 50 denti come disco. Le ruote dentate frontali possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le ruote dentate frontali. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro.Nota disegno:
Forma A: con mozzo
Forma B: senza mozzo
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 22400-20 Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 3 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20° 236 kB

Disegni (sintesi completa)

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 3 dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 3
dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma A, con mozzo

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 3
dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma A, con mozzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
ModuloNumero
denti
B

DD1D2
max.
D3LCADAcc.PrezzoOrdinare
22400-20-1130300012Acon mozzo312304236122750 48.73 CHF
22400-20-1130300015Acon mozzo315305145123550 54.47 CHF
22400-20-1130300020Acon mozzo320306660144550 76.12 CHF
22400-20-1130300024Acon mozzo324307872165050 90.73 CHF
22400-20-1130300025Acon mozzo325308175166050 102.42 CHF
22400-20-1130300030Acon mozzo330309690166050 141.71 CHF
22400-20-1130300040Acon mozzo34030126120208050 199.63 CHF

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 3
dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma B, senza mozzo

Maggiori informazioni

Disegni

Ruote dentate frontali in acciaio inox, modulo 3
dentatura fresata, dentatura dritta, angolo di pressione 20°, forma B, senza mozzo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
ModuloNumero
denti
B

DD1D2
max.
CADAcc.PrezzoOrdinare
22400-20-1230300050Bsenza mozzo3503015615020 302.39 CHF
22400-20-1230300060Bsenza mozzo3603018618020 426.27 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09