IT
Choose your Language
Denominazione
Ruota Dentata Conica
Ausführung 1
dritto
Versione 2
con mozzo
Materiale corpo base
poliossimetilene
B=Larghezza
9
D1=Diametro primitivo
12
D2=Foro di montaggio
4
N=N. di denti
12
B1
9
Coppia ncm
16,9
D
14
D3
9
L
17
Modulo
1

Descrizione

Materiale
Poliossimetilene (POM) o polichetone (PK).
Versione
Stampate a iniezione, dentatura diritta. Angolo di pressione 20°. Foro lavorato.
Poliossimetilene bianco.
Polichetone color avorio.
Nota
Poliossimetilene: sostanza standard con elevata durezza e basso coefficiente di attrito.
Polichetone: sostanza con durata utile decisamente maggiore, trasmissione di potenza più elevata e maggiore sicurezza contro la rottura dei denti grazie a un'eccezionale resistenza all'abrasione e a ottime caratteristiche tribologiche.

Utilizzabile sotto l'acqua e altri fluidi.

Ruote dentate stampate possono presentare cavità interne in seguito alla produzione. Queste possono diventare visibili durante la foratura o in presenza di scanalature. La funzione non viene per questo compromessa.
Range di temperatura
da -40 °C a +140 °C (rispettando l'entità e la durata della sollecitazione).
Nota bene
Le coppie indicate nelle tabelle si riferiscono esclusivamente alla dentatura, non sono considerati né il diametro dell'albero, né la dimensione della linguetta di aggiustamento, ecc. I calcoli della portata si basano sulla resistenza al pitting dei fianchi dei denti e della tensione che si presenta alla base del dente. La capacità di carico di un ingranaggio dipende da numerosi fattori, quindi i valori forniti hanno esclusivamente carattere indicativo per agevolare la scelta. I dati relativi alla coppia di serraggio si riferiscono a un singolo dente. In base al diametro primitivo, all'accoppiamento dei denti ecc. si ottiene la sovrapposizione indispensabile per determinare la coppia trasmissibile. Nel caso più semplice di dentatura diritta, solitamente il grado di sovrapposizione va da 1,1 a 1,25. Per aumentare la sovrapposizione viene utilizzato un numero maggiore di denti con moduli più piccoli. Una buona copertura del profilo può ridurre i danni come per esempio il pitting.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche