Ingranaggio Epicicloidale
monostadio
- Coppia in uscita elevata con dimensioni di costruzione compatte
- Elevata dinamica mediante momento d'inerzia ridotto
- Distribuzione del carico su 3 ruote planetarie
- Privo di manutenzione grazie alla lubrificazione permanente
- Grado di efficacia ottimale
456,15 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ingranaggio Epicicloidale
Dimensioni
NEMA 34
Ausführung 1
monostadio
M=Coppia di uscita max. nm
13
U=Rapporto di trasmissione
3:1
A
69,6
B
85
Carico assiale max.consentitoN
1080
Carico radiale max.consentitoN
930
Coppia di accelerazione Nm
25
D
14
D1
40
D2
M05X10
D3
52
D4
65
D5
M05
Gioco angolare arcmin
12
Grado di efficacia a pieno car
97
L1
30
L2
25
L3
8
L4
39
L5
64,5
L6
31
Rigidezza torsionale Nm/arcmin
1,6
T
16
T1
5
T2
12
Descrizione
Versione
Monostadio.
Nota
Ingranaggio epicicloidale per motori passo-passo della dimensione NEMA 23 e NEM34. Idoneo per tutte le posizioni di montaggio. Privo di manutenzione grazie alla lubrificazione permanente. Gli ingranaggi epicicloidali sono autocentranti, dotati di sistema di flangia di ricambio e compensazione lunghezza assiale.
Dati tecnici
Livelli cambio: 1
Numero di giri in entrata nominale: 3000 1/min
Numero di giri in entrata max.: 6000 1/min
Tipo di protezione: IP64
Vita utile: ~20000h
Posizione di montaggio: a piacere
Numero di giri in entrata nominale: 3000 1/min
Numero di giri in entrata max.: 6000 1/min
Tipo di protezione: IP64
Vita utile: ~20000h
Posizione di montaggio: a piacere
Range di temperatura
da -25 °C a +90 °C (brevemente fino a +120 °C)
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.