Coppia Conica
plastica
blu
- Per la deviazione del movimento di rotazione con un angolo di 90 gradi
- Privo di manutenzione
- La direzione di rotazione è a scelta
- Ingranaggi conici cementati
- Alloggiamento in plastica rinforzato con fibra di vetro
27,69 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Coppia Conica
Forma
A
Materiale corpo base
plastica
Materiale componente
acciaio
Colore corpo base
blu
M=Coppia motrice max. nm
4
U=Numero di giri max. giri/min
150
U=Rapporto di trasmissione
1:1
SW1
6
SW2
6
Descrizione
Materiale
Corpo in plastica rinforzato con fibra di vetro.
Ruote dentate coniche in acciaio.
Ruote dentate coniche in acciaio.
Versione
Ruote dentate coniche cementate.
Cuscinetto a sfere con dischi di tenuta.
Cuscinetto a sfere con dischi di tenuta.
Nota
Coppia conica universale e senza manutenzione per deviazione del movimento di rotazione con un angolo di 90 gradi. La direzione di rotazione è a scelta.
Questo riduttore a coppia conica è adatto per azionamenti manuali o meccanici di breve durata con n. di giri basso.
L'azionamento avviene tramite un esagono incassato. L'uscita avviene a scelta tramite un esagono incassato o un albero di uscita con esagono esterno.
Questo riduttore a coppia conica è adatto per azionamenti manuali o meccanici di breve durata con n. di giri basso.
L'azionamento avviene tramite un esagono incassato. L'uscita avviene a scelta tramite un esagono incassato o un albero di uscita con esagono esterno.
Dati tecnici
Durata di accensione: 20% (a 5 min.)
Range di temperatura
Da 0°C a +40°C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.