Flangia Di Montaggio
zinco
- Ideale per l'azionamento con motori elettrici
- Varie sequenze degli azionamenti e spegnimenti possibili
- Privo di manutenzione
- La direzione di rotazione è a scelta
- Ingranaggi conici sostenuti da cuscinetti temprati
24,44 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Flangia Di Montaggio
Materiale corpo base
zinco
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in zinco pressofuso.
Ruote dentate coniche in acciaio.
Ruote dentate coniche in acciaio.
Versione
Alloggiamento lucido.
Ruote dentate coniche temprate in superficie.
Cuscinetto a sfere con disco di tenuta RS.
Ruote dentate coniche temprate in superficie.
Cuscinetto a sfere con disco di tenuta RS.
Nota
Coppia conica universale e senza manutenzione, particolarmente adatta per l'azionamento con motori elettrici. L'alloggiamento è incapsulato per evitare perdite di grasso ed esposizione alla polvere. Montabile in tutte le posizioni. La direzione di rotazione è a scelta.
Azionamento e uscita avvengono tramite un esagono incassato.
Questa coppia conica è ideale come rinvio, meccanismo di distribuzione o riduttore con precoppia per motori elettrici, ad es. per persiane e attuatori nella costruzione di macchine speciali.
Azionamento e uscita avvengono tramite un esagono incassato.
Questa coppia conica è ideale come rinvio, meccanismo di distribuzione o riduttore con precoppia per motori elettrici, ad es. per persiane e attuatori nella costruzione di macchine speciali.
Dati tecnici
Durata di accensione: 20% (a 5 min.)
Range di temperatura
Da -20°C a +40°C.
Nota disegno
1) Per viti autoformanti DIN 7500 M5.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.