Riduttore A Vite Senza Fine
alluminio
anodizzato
- Trasmissione di forza fluida e poco rumorosa
- Fissaggio semplice con viti
- 7 rapporti di trasmissione da 13:1 a 65:1
- Alloggiamento incapsulato per evitare perdite di grasso ed esposizione alla polvere
- La direzione di rotazione sull'albero è a scelta
193,93 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Riduttore A Vite Senza Fine
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio
Superficie corpo base
anodizzato
FA=Carico sull'albero N
250
FR=Carico sull'albero N
250
M=Coppia di uscita max. nm
12 / 10 / 8
M=Coppia motrice max. nm
1,5 / 1,3 / 1,0
N=Intervallo di regime giri/mi
100 / 500 / 1000
U=Rapporto di trasmissione
15:1
Funzione autobloccante
senza funzione autobloccante
Grado di efficacia %
52
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Vite senza fine in acciaio, corona per vite senza fine in ottone speciale.
Vite senza fine in acciaio, corona per vite senza fine in ottone speciale.
Versione
Alloggiamento anodizzato.
Cuscinetto a sfere con disco di tenuta in gomma RS.
Cuscinetto a sfere con disco di tenuta in gomma RS.
Nota
Riduttore a vite senza fine universale e senza manutenzione in un'unica grandezza, con interasse di 20 mm e 7 diversi rapporti. L'alloggiamento è incapsulato per evitare perdite di grasso ed esposizione alla polvere. L'ingranaggio a vite è a rotazione sinistra. La direzione di rotazione sull'albero è a scelta.
- trasmissione della forza fluida
- fissaggio semplice con viti
- poco rumoroso
- trasmissione della forza fluida
- fissaggio semplice con viti
- poco rumoroso
Dati tecnici
Gioco di torsione: ±1°
Durata di accensione: 20% (a 5 min.)
Durata: ca. 1.000 ore (a pieno carico, numero di giri 500 min-1 e durata di accensione 20%)
Durata di accensione: 20% (a 5 min.)
Durata: ca. 1.000 ore (a pieno carico, numero di giri 500 min-1 e durata di accensione 20%)
Range di temperatura
Da -20°C a +60°C.
Nota bene
FR forza radiale ammessa con FA=0
FA forza assiale ammessa con FR=0
FA forza assiale ammessa con FR=0
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.