Riduttore A Vite Senza Fine
zinco
- Privo di manutenzione
- Alloggiamento in zinco pressofuso
Vite senza fine temprata e ruota elicoidale in acciaio- 4 rapporti di trasmissione diversi
- Interasse 25 mm
89,55 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Riduttore A Vite Senza Fine
Materiale corpo base
zinco
Materiale componente
acciaio
M=Coppia di uscita max. nm
17
U=Rapporto di trasmissione
30:1
Funzione autobloccante
con funzione autobloccante
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in zinco pressofuso.
Vite senza fine e ruota elicoidale in acciaio.
Vite senza fine e ruota elicoidale in acciaio.
Versione
Alloggiamento lucido.
Vite senza fine e ruota elicoidale cementate.
Vite senza fine e ruota elicoidale cementate.
Nota
Riduttore a vite senza fine compatto, universalmente utilizzabile ed esente da manutenzione in un'unica dimensione, con interasse di 25 mm e 4 diversi rapporti di trasmissione. La direzione di rotazione sull'albero è a scelta. Questo riduttore si distingue per il suo design compatto con coppia massima, robustezza e trasmissione di forza fluida. Il fissaggio a vite flessibile consente un facile montaggio.
Questi riduttori a vite senza fine sono progettati per il funzionamento manuale.
L'azionamento avviene tramite attacco a esagono incassato SW7. L'uscita avviene tramite esagono incassato SW10.
Questi riduttori a vite senza fine sono progettati per il funzionamento manuale.
L'azionamento avviene tramite attacco a esagono incassato SW7. L'uscita avviene tramite esagono incassato SW10.
Nota disegno
1) Azionamento
2) Uscita
2) Uscita
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.