Piastrina Di Fissaggio Per Cinghia Dentata
alluminio
grezzo
- Fissaggio meccanico per cinghie dentate
- Per applicazioni lineari
11,92 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastrina Di Fissaggio Per Cinghia Dentata
Materiale corpo base
alluminio
Superficie corpo base
grezzo
BW=Larghezza cinghia
16
P=Profilo
T5
A
3,4
A1
6
B
35
D
5,5
H
8
L
41,8
P
5
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le piastrine di fissaggio vengono usate per fissare meccanicamente le estremità libere per le cinghie per le numerose applicazioni lineari. Le piastrine di fissaggio devono avere il profilo di dentatura giusto per trasferire la forza di serraggio uniformemente sulle estremità delle cinghie da fissare. Per le applicazioni standard devono essere incluse almeno 7 denti per ogni estremità della cinghia.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.