Materiale
Alluminio.
Flange in acciaio.
Flange in acciaio.
Versione
Alluminio, non trattato.
Acciaio zincato.
Acciaio zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Ruote dentate profilo AT5
da
6,20 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Ruote dentate profilo AT 10
da
10,34 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Flange in acciaio.
Flange in acciaio.
Versione
Alluminio, non trattato.
Acciaio zincato.
Acciaio zincato.
Nota
Profilo AT standard con divisione metrica (dentatura trapezoidale). Almeno una puleggia per cinghia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Le pulegge dentate possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le pulegge dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro.
Le pulegge dentate possono essere provviste sul lato anteriore di avvallamento.
Le pulegge dentate possono essere provviste sul lato anteriore di avvallamento.