{"product":{"productId":"agid.18239","price":12.16,"name":"Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 8M"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio o ghisa grigia.
Versione
fosfatizzato.
Mostra di più
Mostra di meno
Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 8M, per larghezza cinghia 20 mm
da
12,16 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 8M, per larghezza cinghia 30 mm
da
14,75 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 8M, per larghezza cinghia 50 mm
da
16,95 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio o ghisa grigia.
Versione
fosfatizzato.
Nota
Profilo HTD standard con passo metrico (dentatura semicircolare). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flange di scorrimento. Le pulegge dentate hanno un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella rappresenta il valore massimo del foro con cui vengono fornite le pulegge dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere lavorato dal cliente per ottenere un foro calibrato, un foro calibrato con scanalatura o un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle boccole per ridurre il diametro.
Per le pulegge dentate in ghisa grigia, il numero di razze può variare.
Per le pulegge dentate in ghisa grigia, il numero di razze può variare.