Puleggia Per Cinghia Dentata
acciaio
fosfatizzato
- Profilo HTD standard
- Dentatura semitonda con passo metrico
7,30 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Puleggia Per Cinghia Dentata
Forma
A
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
fosfatizzato
B=Larghezza
20,5
BW=Larghezza cinghia
15
D2=max.
6
D=Diametro
25,47
N=N. di denti
16
P=Profilo
HTD5M
D1 max.
16,5
D3
24,32
D4 max.
28
L
26
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
fosfatizzato.
Nota
Profilo HTD standard con divisione metrica (dentatura semicircolare). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Le pulegge dentate possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le pulegge dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro.
Le pulegge dentate possono essere provviste sul lato anteriore di avvallamenti.
Le pulegge dentate possono essere provviste sul lato anteriore di avvallamenti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.