- Profilo HTD standard
- Dentatura semitonda con passo metrico
- Foro conico per bussole coniche di serraggio
Descrizione
Materiale
Ghisa grigia.
Versione
fosfatizzato.
Nota
Profilo HTD standard con passo metrico (dentatura semicircolare). Almeno una puleggia per cinghia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Foro conico per bussole coniche di serraggio. Le bussole coniche di serraggio devono essere ordinate separatamente e sono disponibili per diversi diametri dell'albero. Le rondelle con foro conico sono equilibrate staticamente conformemente a ISO 1940 norma di qualità G16.
Accessory
Bussole coniche di serraggio 23200.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.