Materiale
Alluminio.
Flange in acciaio.
Flange in acciaio.
Versione
Alluminio, non trattato.
Acciaio zincato.
Acciaio zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Ruota dentata profilo T5
da
5,37 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Ruota dentata profilo T10
da
7,70 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Flange in acciaio.
Flange in acciaio.
Versione
Alluminio, non trattato.
Acciaio zincato.
Acciaio zincato.
Nota
Profilo T standard a norma DIN 7721 T2 con divisione metrica (dentatura trapezoidale). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Le pulegge dentate possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le pulegge dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro.
Belt drive
Toothed belt drives from norelem are in demand mainly in linear, conveyor and drive technology. Toothed belts and toothed pulleys have great significance everywhere where forces are transmitted. They do not only transmit high forces but also have a high efficiency.
Exact positioning, long life and low maintenance - Toothed belts from norelem possess the ideal properties for every type of drive task in the industrial sectors. The belts are available in any standard length between 165 mm and 2250 mm. In addition to the different lengths, the customer can also choose between three profiles. The product range includes »Profile T, »Profile AT and »Profile HTD.
Exact positioning, long life and low maintenance - Toothed belts from norelem possess the ideal properties for every type of drive task in the industrial sectors. The belts are available in any standard length between 165 mm and 2250 mm. In addition to the different lengths, the customer can also choose between three profiles. The product range includes »Profile T, »Profile AT and »Profile HTD.