{"product":{"productId":"agid.32661","price":12.3,"name":"PULEGGIAxCINGHIA DENTATA PROFIL T10,B=21, N=18, FORMA:A CON FLANGIA DISCORRIMENTO, ALLUMINIO LUCIDO,COMP:ACCIAIO ZINCATO"},"currency":"CHF"}
Puleggia per cinghia dentata
alluminio
grezzo
Unità di vendita
12,30 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Puleggia per cinghia dentata
Forma
A
ISO
-
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
Superficie
componente
zincato
B=Larghezza
21
BW=Larghezza cinghia
16
D=Diametro
57,29
N=N. di denti
18
P=Profilo
T10
D1
40
D2
max.
22
D3
55,45
D4
60
L
31
Tipo di forma
con flangia di scorrimento
Descrizione
Materiale
Aluminium.
Rim flanges, steel.
Rim flanges, steel.
Versione
Aluminium bright.
Rim flanges, electro zinc-plated.
Rim flanges, electro zinc-plated.
Nota
Standard T-profile ISO 17396 with metric pitch (trapezoidal toothing). At least one toothed belt pulley must have a rim flange. The toothed belt pulleys have a centre bore or are pre-drilled (this can vary due to production methods). For this reason, the dimension D2 max. given in the table is the maximum diameter of the bore that the toothed belt pulleys are supplied with. This pilot hole/centre bore can be customised with a reamed hole, reamed hole with keyway or a tapped hole by the customer. Alternatively, bushes can be fitted by the customer to reduce the diameter.
To reduce weight, the toothed belt pulleys may have a recess on one face.
To reduce weight, the toothed belt pulleys may have a recess on one face.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.