IT
Choose your Language
Denominazione
Puleggia Per Cinghia Dentata
Forma
A
Norma DIN
7721
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
Superficie componente
zincato
B=Larghezza
15
BW=Larghezza cinghia
10
D2=max.
15
D=Diametro
38,21
N=N. di denti
24
P=Profilo
T5
D1 max.
26
D3
37,4
D4 max.
42
L
21
Tipo di stampo
187

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Flange in acciaio.
Versione
Alluminio, in finitura naturale.
Flange di scorrimento zincate.
Nota
Profilo T standard a norma DIN 7721 T2 con divisione metrica (dentatura trapezoidale). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Le pulegge dentate possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le pulegge dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche