IT
Choose your Language

10000

I più acquistati

Spesso visti con gli articoli nel tuo carrello

norelem monta - 10000

       
La categoria di prodotti 10000 di norelem è suddivisa in cinque sottocategorie:

  • Profili in alluminio
  • Connettori per profili di alluminio
  • Coperture per profili in alluminio
  • Elementi speciali per profili di alluminio
  • Sistemi di classificazione
              

Profili in alluminio

I profili in alluminio di norelem sono realizzati in alluminio di alta qualità e offrono un'elevata stabilità nonostante il peso ridotto.

Grazie alla loro leggerezza, all'elevata stabilità e alla resistenza alla corrosione, i profili in alluminio possono essere utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni. Tuttavia, il loro impiego più frequente è nelle costruzioni meccaniche e metalliche.

I profili in alluminio di norelem sono disponibili in varie dimensioni e varianti. I profili in alluminio sono disponibili con una larghezza della cava di 6 mm, 8 mm o 10 mm.

È possibile scegliere tra varie forme di profilo adatte a diverse applicazioni.

La gamma di profili in alluminio comprende le seguenti dimensioni:

       

Connettori per profili di alluminio

L'ampia gamma di connettori per il montaggio dei profili in alluminio comprende viti, utensili di montaggio, angolari di fissaggio, piastre di giunzione e molto altro ancora. I diversi connettori sono un accessorio importante per i profili in alluminio, in quanto consentono di unirli senza problemi. Collegando i profili in alluminio è possibile realizzare diverse costruzioni e sfruttare numerose possibilità d'uso.

Tuttavia, a seconda della costruzione, alcuni connettori sono più appropriati di altri.

Se la connessione deve essere montata o smontata frequentemente durante l'uso, la sua flessibilità è più importante della velocità di montaggio.

In futuro, l'investimento in termini di tempo e costi si ripagherà rapidamente.

Se i profili di alluminio devono essere assemblati in modo permanente in un luogo fisso, i dispositivi di fissaggio norelem sono la soluzione ideale. I connettori sono disponibili nelle versioni standard, universale, centrale e automatica .

Come i connettori, anche le staffe angolari sono utilizzate come elementi di fissaggio per i profili in alluminio

e garantiscono un collegamento stabile tra i profili. La gamma norelem comprende cinque diversi angolari. Questi includono, in vari design:

  • staffe angolari
  • kit di angolari
  • elementi angolari

       

Coperture per profili in alluminio

Con i copricava di norelem, la costruzione può essere protetta dalla polvere e dallo sporco. I copricava sono disponibili in diversi tipi e si adattano ai diversi formati di profili in alluminio della gamma.

L'assortimento comprende i seguenti cinque tipi:

I tappi di copertura si montano a pressione, sono adatti a evitare tagli e impediscono l'ingresso di sporco.

Come suggerisce il nome, i prodotti sono adatti a due diverse applicazioni. Da un lato come profilo di fissaggio per elementi piani, dall'altro come protezione contro la polvere e lo sporco (copricava)

Il copricava è realizzato in PVC e funge da protezione contro lo sporco e la polvere.

Serve come supporto e protezione di arresto e può essere utilizzata come listello di guida.

I profili in alluminio possono essere collegati a rotelle, piedini regolabili o altre parti attraverso le piastre di appoggio.
         

Elementi speciali per profili di alluminio

La categoria degli elementi speciali per profili in alluminio comprende, oltre alla piastra terminale, al freno e al morsetto eccentrico, anche guide di scorrimento, distanziatori e freni.

Gli elementi speciali consentono di collegare diversi profili di alluminio o di creare angoli senza dover acquistare nuovi profili di alluminio.

I seguenti prodotti sono disponibili in diverse versioni:

  • Elementi a rulli

Tutti gli elementi di rotolamento sono coordinati con i profili in alluminio e possono quindi essere montati facilmente e velocemente. Sono disponibili in diversi colori e dimensioni dei rulli.

I fermacavi consentono di fissare cavi o tubi flessibili. Entrambe le versioni dei fermacavi possono fissare cavi con un diametro fino a 12 mm. Il fermacavi classico è disponibile con due camere separate. Il fermacavi con aggancio a T può essere acquistato con una camera o con due camere separate.

Un cursore profilato consente una movimentazione lineare e a bassa usura dei profili in alluminio. Il cursore profilato con maniglia a leva consente inoltre il bloccaggio del sistema di slitte.
       

Sistemi di classificazione

Oltre alla gamma di sistemi profilati in alluminio, norelem offre anche sistemi di classificazione .

I nostri sistemi di classificazione sono utili per la progettazione efficiente della costruzione.

Grazie all'adattatore in plastica per la scanalatura del profilo, le vaschette possono essere appese ai profili di alluminio, alla scanalatura del profilo o al profilo di sospensione senza un notevole sforzo di montaggio.

I sistemi di classificazione consentono di ordinare e stivare in modo chiaro piccoli pezzi come viti, tasselli a T o dadi. Inoltre, i sistemi di organizzazione possono far risparmiare spazio e ridurre i tempi di montaggio.