Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Angolare di fissaggio zinco pressofuso.
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844. Elementi in acciaio inox 1.4305.
Leva a camma in getto di alluminio. Corpo base in acciaio.
Versione:Angolare di fissaggio, verniciato colore alluminio.
Impugnatura rivestita in plastica. Acciaio inox non trattato.
Tassello zincato.
Leva a camma verniciata a polvere colore nero. Parte metallica brunita.
Nota:Gli angolari di fissaggio sono adatti per il collegamento di due profili della stessa serie le cui superfici laterali si toccano e che si incrociano in un qualsiasi angolo.

Allentando le viti si liberano entrambi i morsetti in modo tale da consentire la libera rotazione e lo spostamento lungo le cave.

Gli angolari di fissaggio sono spesso usati a coppie o in combinazione con un angolare articolato.
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 10265 Angolare di fissaggio tipo I 279 kB

Disegni (sintesi completa)

Angolare di fissaggio tipo I

Angolare di fissaggio forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Angolare di fissaggio forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoLarghezza
cava
FormaAA1A2A3BD

HLTCADAcc.PrezzoOrdinare
10265-06I6A156,335,724727275 6.98 CHF
10265-08I8A20947,532936366 7.39 CHF

Angolare di fissaggio forma B, con maniglia a leva

Maggiori informazioni

Disegni

Angolare di fissaggio forma B, con maniglia a leva

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipoLarghezza
cava
FormaVersione 1AA1A2A3BD

D1HH1H2LL1L2TCADAcc.PrezzoOrdinare
10265-0606I6Bcon maniglia a leva156,335,7247M627--2713405 11.68 CHF
10265-0808I-Bcon maniglia a leva20947,5329M836--3618656 13.80 CHF

Angolare di fissaggio forma C, con dispositivo di serraggio eccentrico

Maggiori informazioni

Disegni

Angolare di fissaggio forma C, con dispositivo di serraggio eccentrico

Selezione/filtro articoli

N. ordine

TipoLarghezza
cava
FormaVersione 1AA1A2A3BDHH1H2LL1TForza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
10265-0615I6Ccon dispositivo di serraggio a eccentrico156,335,72415273462736,25290 55.29 CHF
10265-0820I8Ccon dispositivo di serraggio a eccentrico20947,53220364483652,363100 63.38 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09