Angolare Di Fissaggio
con maniglia a leva
- Per la connessione di due profili della stessa serie
- Rotazione e scorrimento liberi lungo le scanalatura allentando la vite
- Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi
14,24 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Angolare Di Fissaggio
Forma
B
Ausführung 1
con maniglia a leva
Versione 2
tipo i
B=Larghezza
32
BN=Per cava
8
D1=Filettatura
M08
H=Altezza
36
L=Lunghezza
36
A
20
A1
9
A2
4
A3
7,5
D
9
L1
18
L2
65
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
T
6
Tipo
I
Descrizione
Materiale
Angolare di fissaggio zinco pressofuso.
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN 12844.
Elementi in acciaio inox 1.4305.
Versione
Angolare di fissaggio, verniciato colore alluminio.
Impugnatura rivestita in plastica. Acciaio inox non trattato.
Impugnatura rivestita in plastica. Acciaio inox non trattato.
Nota
Gli angolari di fissaggio sono adatti per il collegamento di due profili della stessa serie le cui superfici laterali si toccano e che si incrociano in un qualsiasi angolo.
Allentando le viti si liberano entrambi i morsetti in modo tale da consentire la libera rotazione e lo spostamento lungo le cave.
Gli angolari di fissaggio sono spesso usati a coppie o in combinazione con un angolare articolato.
Allentando le viti si liberano entrambi i morsetti in modo tale da consentire la libera rotazione e lo spostamento lungo le cave.
Gli angolari di fissaggio sono spesso usati a coppie o in combinazione con un angolare articolato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.