{"product":{"productId":"agid.17151","price":4.45,"name":"CONNETTORI AUTOMATICO D=10,7"},"currency":"CHF"}
Connettori
automatico
- Consentono il posizionamento libero dei profili
- Non serve alcuna lavorazione
- Per collegamenti ad angolo retto
Unità di vendita
CHF4.45
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Connettori
Versione 1
automatico
D=Filettatura
10,7
L
24
Larghezza
cava
8
RoHS
true
SW
4
Tipo
B
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I connettori sono adatti per il collegamento ad angolo retto di due profilati in alluminio. Consentono inoltre il posizionamento libero dei profili.
Non è necessaria una lavorazione dei profili. Il connettore viene avvitato sul lato frontale nella cava del profilo (filettatura sinistrorsa). Il connettore è dotato di una vite autofilettante. Si consiglia l'uso di un lubrificante.
I connettori automatici devono essere utilizzati in coppia l'uno di fronte all'altro.
Il set di collegamento per la larghezza della cava 8 ha una filettatura appiattita per evitare di sporgere dopo l'installazione.
Non è necessaria una lavorazione dei profili. Il connettore viene avvitato sul lato frontale nella cava del profilo (filettatura sinistrorsa). Il connettore è dotato di una vite autofilettante. Si consiglia l'uso di un lubrificante.
I connettori automatici devono essere utilizzati in coppia l'uno di fronte all'altro.
Il set di collegamento per la larghezza della cava 8 ha una filettatura appiattita per evitare di sporgere dopo l'installazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.