IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I connettori sono adatti per un collegamento frontale di due profilati della stessa serie.

Non è necessaria una lavorazione dei profilati. Il connettore viene avvitato sul lato frontale nella cava del profilato (connettore con foro passante a filettatura sinistrorsa. Connettore con filettatura interna a filettatura destrorsa). Il connettore è dotato di una vite autofilettante. Si consiglia l'uso di un lubrificante.

I connettori automatici devono essere usati in linea di massima a coppie. Con profilati di grandi dimensioni e soggetti a elevate sollecitazioni sono necessarie più coppie.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem