IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I connettori sono adatti per il collegamento ad angolo retto di due profilati in alluminio. I connettori consentono un posizionamento libero dei profilati. In questo modo le cave dei profilati disposti ad angolo retto rimangono libere e possono alloggiare elementi piatti senza la necessità di ulteriori lavorazioni.

A causa della riduzione della forza di serraggio e dell'assenza di spine antitorsione, questi connettori devono essere usati solo in combinazione con elementi piatti e in costruzioni soggette a sollecitazioni limitate.

Minima lavorazione necessaria: per il montaggio è sufficiente praticare un foro in uno dei profili ed eseguire il foro da maschiare.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche