Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I connettori sono adatti per il collegamento ad angolo retto di due profilati in alluminio. I connettori consentono un posizionamento libero dei profilati. In questo modo le cave dei profilati disposti ad angolo retto rimangono libere e possono alloggiare elementi piatti senza la necessità di ulteriori lavorazioni.
A causa della riduzione della forza di serraggio e dell'assenza di spine antitorsione, questi connettori devono essere usati solo in combinazione con elementi piatti e in costruzioni soggette a sollecitazioni limitate.
Minima lavorazione necessaria: per il montaggio è sufficiente praticare un foro in uno dei profili ed eseguire il foro da maschiare.
A causa della riduzione della forza di serraggio e dell'assenza di spine antitorsione, questi connettori devono essere usati solo in combinazione con elementi piatti e in costruzioni soggette a sollecitazioni limitate.
Minima lavorazione necessaria: per il montaggio è sufficiente praticare un foro in uno dei profili ed eseguire il foro da maschiare.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.
Connecting sets, central
norelem connecting sets are used to create right-angled connections from two aluminium profiles. The profile slots positioned at right-angles to each other remain free so the panel elements can be positioned in the profile grooves without additional machining.
Due to the omitted rotation locks, these connecting sets should only be used in combination with panel elements and lightly loaded constructions. When installing the connecting sets a hole must be drilled into one of the profiles and the core hole must be drilled out.
Due to the omitted rotation locks, these connecting sets should only be used in combination with panel elements and lightly loaded constructions. When installing the connecting sets a hole must be drilled into one of the profiles and the core hole must be drilled out.