{"product":{"productId":"agid.17146","price":3.56,"name":"Connettori universali Tipo I"},"currency":"CHF"}
Materiale
Connettore in zinco pressofuso.
Vite e tassello in acciaio.
Vite e tassello in acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Connettore in zinco pressofuso.
Vite e tassello in acciaio.
Vite e tassello in acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I connettori sono adatti per il collegamento ad angolo retto di due profilati in alluminio. I connettori consentono un posizionamento libero dei profilati. Il collegamento è antitorsione (la spina antitorsione può essere rimossa grazie a un punto di rottura nominale). In profilati di dimensioni elevate può essere necessario installare più connettori in corrispondenza del lato frontale al fine di assicurare una resistenza maggiore. L'installazione è possibile anche a posteriori in costruzioni preesistenti.
Minima lavorazione necessaria. Il connettore necessita di un foro su un solo lato.
Minima lavorazione necessaria. Il connettore necessita di un foro su un solo lato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.