IT
Choose your Language
Denominazione
Squadra / Angolare
Versione 2
tipo i
Materiale corpo base
zinco
B=Larghezza
38
BN=Per cava
8
H=Altezza
76
L=Lunghezza
76
A
65,5
A1
21,5
A2
36
A3
21,5
A4
54,5
A5
58,5
D
9
H1
78
N
8
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
T
7
Tipo
40x80
Tipo
I

Descrizione

Materiale
Angolare in zinco pressofuso.
Viti e tasselli in acciaio.
Tappo di copertura in poliammide, rinforzato con fibra di vetro.
Versione
Angolare verniciato alluminio.
Viti e tasselli zincati.
Tappo di copertura nero.
Nota
Adatti per il rinforzo di costruzioni in profilati e per il collegamento di profilati ad accoppiamento di forze e privo di lavorazione. Possono essere usati anche come elemento di fissaggio (ad esempio come staffa) per qualsiasi componente.
Gli angolari sono dotati di punte di centraggio per un montaggio preciso e che non consenta torsioni. Le punte di centraggio possono, se necessario, essere rimosse grazie ad un punto di rottura nominale, ad esempio per il montaggio di piastre. Il lato aperto può essere chiuso con il tappo di copertura.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche