Kit Di Fissaggio
tipo i
acciaio
zincato
- Accessori per piastre di giunzione e angolari
3,48 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Kit Di Fissaggio
Ausführung 1
tipo i
Versione 2
dado a martello
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D=Filettatura
M08
L
14
Larghezza cava
8
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Dado a martello zincato.
Vite zincata, nera.
Vite zincata, nera.
Nota
La fornitura comprende due viti a testa svasata DIN 7991 e due tasselli.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.