{"product":{"productId":"agid.17152","price":5.08,"name":"CONNETTORE CON DADO TIPO B, NB=10,L=45, ACCIAIO ZINCATO, COMP:POLIAMMIDENERO"},"currency":"CHF"}
Connettore Con Dado
tipo B
acciaio
zincato
- Consentono il posizionamento libero dei profili
- Minima lavorazione necessaria
- Per collegamenti ad angolo retto
Unità di vendita
CHF5.08
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Connettore Con Dado
Versione 1
tipo B
Materiale
corpo base
acciaio
Materiale
componenti
poliammide
Colore
componenti
nero
Superficie
corpo base
zincato
A
42
A1
28
D
17
L
45
L1
22,5
Larghezza
cava
10
RoHS
true
Tipo
B
Descrizione
Materiale
Perni, viti e dadi con testa a martello in acciaio.
Spina di centraggio e tappo di copertura in poliammide, rinforzati con fibra di vetro.
Spina di centraggio e tappo di copertura in poliammide, rinforzati con fibra di vetro.
Versione
Perni, viti e dadi con testa a martello zincati.
Spina di centraggio e tappi di copertura colore nero.
Spina di centraggio e tappi di copertura colore nero.
Nota
I connettori sono adatti per il collegamento ad angolo retto di due profilati in alluminio. Consentono inoltre il posizionamento libero dei profili. Sono in grado di sopportare sollecitazioni elevate e di assorbire le forze di torsione.
Minima lavorazione necessaria. Il connettore necessita di un foro da Ø17 mm su un solo lato.
Il connettore 10215-0828 necessita di un foro da Ø11 mm su un solo lato.
Minima lavorazione necessaria. Il connettore necessita di un foro da Ø17 mm su un solo lato.
Il connettore 10215-0828 necessita di un foro da Ø11 mm su un solo lato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.