{"product":{"productId":"agid.32557","price":4.06,"name":"PIASTRINA DI GIUNZIONE 90X45 ACCIAIO,NERO, VERNICIATO A POLVERE, TIPO B T=5,BN=8/10"},"currency":"CHF"}
Piastrina Di Giunzione
acciaio
nero
verniciato a polvere
- Elemento di fissaggio universale
- Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi
- Modello: nero, verniciato a polvere
Unità di vendita
4,06 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Piastrina Di Giunzione
Versione 2
tipo B
Materiale
corpo base
acciaio
Colore
corpo base
nero
Superficie
corpo base
verniciato a polvere
B=Larghezza
45
BN=Per cava
8/10
L=Lunghezza
90
T=Altezza
5
A
45
D
per vite
M8
RoHS
true
Tipo
B
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
nero, color alluminio verniciato a polvere o zincato.
Nota
Elemento di fissaggio universale per un collegamento e una giunzione stabile di profilati, elementi piani oppure di scaffali leggeri.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.