Piastrina Di Giunzione
acciaio
nero
verniciato a polvere
- Elemento di fissaggio universale
- Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi
- Modello: nero, verniciato a polvere
4,06 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastrina Di Giunzione
Versione 2
tipo b
Materiale corpo base
acciaio
Colore corpo base
nero
Superficie corpo base
verniciato a polvere
B=Larghezza
45
BN=Per cava
8/10
D=Per vite
M08
L=Lunghezza
90
T=Altezza
5
A
45
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Tipo
B
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Verniciato a polvere colore nero.
Nota
Elemento di fissaggio universale per un collegamento e una giunzione stabile di profilati, elementi piani oppure di scaffali leggeri.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.