Materiale
Snodo in zinco pressofuso.
Fissaggi in zinco pressofuso.
Anelli distanziatori in acciaio inox.
Bussole filettate e viti a testa svasata in acciaio.
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844. Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Gli snodi 40x80 e 45x90 sono in alluminio.
Versione
Snodo verniciato color alluminio.
Fissaggi zincati.
Anelli distanziali non trattati.
Boccole filettate e viti a testa svasate zincate.
Impugnatura a leva con rivestimento in plastica. Elementi in acciaio inox non trattato.
Fissaggi zincati.
Anelli distanziali non trattati.
Boccole filettate e viti a testa svasate zincate.
Impugnatura a leva con rivestimento in plastica. Elementi in acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Snodi senza maniglia a leva
da
19,10 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Snodi con maniglia a leva
da
26,88 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Snodo in zinco pressofuso.
Fissaggi in zinco pressofuso.
Anelli distanziatori in acciaio inox.
Bussole filettate e viti a testa svasata in acciaio.
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844. Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Gli snodi 40x80 e 45x90 sono in alluminio.
Versione
Snodo verniciato color alluminio.
Fissaggi zincati.
Anelli distanziali non trattati.
Boccole filettate e viti a testa svasate zincate.
Impugnatura a leva con rivestimento in plastica. Elementi in acciaio inox non trattato.
Fissaggi zincati.
Anelli distanziali non trattati.
Boccole filettate e viti a testa svasate zincate.
Impugnatura a leva con rivestimento in plastica. Elementi in acciaio inox non trattato.
Nota
Snodi per il collegamento di due profili con qualsiasi angolazione.
Il campo di regolazione è compreso tra 0° e 180°. Lo snodo può essere impiegato come cerniera pesante.
Una volta inseriti gli anelli distanziali, lo snodo può muoversi liberamente. Se gli anelli vengono rimossi, lo snodo può essere utilizzato come elemento angolare rigido. Gli snodi sono particolarmente adatti per sostegni regolabili, mensole orientabili o applicazioni simili.
Il campo di regolazione è compreso tra 0° e 180°. Lo snodo può essere impiegato come cerniera pesante.
Una volta inseriti gli anelli distanziali, lo snodo può muoversi liberamente. Se gli anelli vengono rimossi, lo snodo può essere utilizzato come elemento angolare rigido. Gli snodi sono particolarmente adatti per sostegni regolabili, mensole orientabili o applicazioni simili.