{"product":{"productId":"agid.20169","price":26.88,"name":"PARTE ARTICOLATA CON MANIGLIA A LEVA30X30X45, FORMA:C ZINCO, TIPO I,COMP:ZINCO, NERO, BN=6"},"currency":"CHF"}
Parte Articolata
con maniglia a leva
zinco
- Per la connessione di due profili con qualsiasi angolazione
- Intervallo di regolazione: da 0° a 180°
- Utilizzabile anche come cerniera pesante
- Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi
Unità di vendita
26,88 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Parte Articolata
Forma
C
Versione 1
con maniglia a leva
Versione 2
tipo i
Materiale
corpo base
zinco
Materiale
componenti
zinco
Colore
componenti
nero
B=Larghezza
30
BN=Per cava
6
H=Altezza
45
L=Lunghezza
30
A
22,5
B1
31
D
6,4
REACh
false
RoHS
true
T
7
Tipo
I
Descrizione
Materiale
Snodo in zinco pressofuso.
Fissaggi in zinco pressofuso.
Anelli distanziatori in acciaio inox.
Bussole filettate e viti a testa svasata in acciaio.
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844. Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Gli snodi 40x80 e 45x90 sono in alluminio.
Versione
Snodo verniciato color alluminio.
Fissaggi zincati.
Anelli distanziali non trattati.
Boccole filettate e viti a testa svasate zincate.
Impugnatura a leva con rivestimento in plastica. Elementi in acciaio inox non trattato.
Fissaggi zincati.
Anelli distanziali non trattati.
Boccole filettate e viti a testa svasate zincate.
Impugnatura a leva con rivestimento in plastica. Elementi in acciaio inox non trattato.
Nota
Snodi per il collegamento di due profili con qualsiasi angolazione.
Il campo di regolazione è compreso tra 0° e 180°. Lo snodo può essere impiegato come cerniera pesante.
Una volta inseriti gli anelli distanziali, lo snodo può muoversi liberamente. Se gli anelli vengono rimossi, lo snodo può essere utilizzato come elemento angolare rigido. Gli snodi sono particolarmente adatti per sostegni regolabili, mensole orientabili o applicazioni simili.
Il campo di regolazione è compreso tra 0° e 180°. Lo snodo può essere impiegato come cerniera pesante.
Una volta inseriti gli anelli distanziali, lo snodo può muoversi liberamente. Se gli anelli vengono rimossi, lo snodo può essere utilizzato come elemento angolare rigido. Gli snodi sono particolarmente adatti per sostegni regolabili, mensole orientabili o applicazioni simili.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.