Parte Articolata
alluminio
- Per la connessione di due profili con qualsiasi angolazione
- Intervallo di regolazione: da 0° a 180°
- Utilizzabile anche come cerniera pesante
- Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi
58,49 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Parte Articolata
Forma
B
Versione 2
tipo b
Materiale corpo base
alluminio
B=Larghezza
45
BN=Per cava
10
H=Altezza
100
L=Lunghezza
90
A
50
A1
45
D
8,5
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
T
9
Tipo
B
Descrizione
Materiale
Snodo in zinco pressofuso.
Fissaggi in zinco pressofuso.
Anelli distanziatori in acciaio inox.
Bussole filettate e viti a testa svasata in acciaio.
Fissaggi in zinco pressofuso.
Anelli distanziatori in acciaio inox.
Bussole filettate e viti a testa svasata in acciaio.
Versione
Snodo verniciato alluminio.
Fissaggi zincati.
Anelli distanziatori non trattati.
Bussole filettate e viti a testa svasata zincate.
Fissaggi zincati.
Anelli distanziatori non trattati.
Bussole filettate e viti a testa svasata zincate.
Nota
Snodi per il collegamento di due profili con qualsiasi angolazione.
Il campo di regolazione è compreso tra 0° e 180°. Lo snodo può essere impiegato come cerniera pesante.
Una volta inseriti gli anelli distanziali, lo snodo può muoversi liberamente. Se gli anelli vengono rimossi, lo snodo può essere utilizzato come elemento angolare rigido. Gli snodi sono particolarmente adatti per sostegni regolabili, mensole orientabili o applicazioni simili.
Il campo di regolazione è compreso tra 0° e 180°. Lo snodo può essere impiegato come cerniera pesante.
Una volta inseriti gli anelli distanziali, lo snodo può muoversi liberamente. Se gli anelli vengono rimossi, lo snodo può essere utilizzato come elemento angolare rigido. Gli snodi sono particolarmente adatti per sostegni regolabili, mensole orientabili o applicazioni simili.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.