IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio cementato, zincato.
Nota
Inserti filettati autofilettanti per la realizzazione di raccordi a vite capaci di sostenere forti carichi, resistenti all'usura e alle vibrazioni in profili in alluminio.
Per la riduzione delle dimensioni della filettatura da M10 a M8.
Indicato esclusivamente per profili in alluminio con un diametro del foro da maschiare da 10 mm.
Accessory
Utensile di montaggio 10228-01-808.
Profili in alluminio tipo B per es, 10157
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem