IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite
D
S12
Larghezza cava
10
RoHS
true
SW
Torx T50
Tipo
B

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Vite autofilettante per il foro da maschiare frontale. Ideale per fissaggi privi di angolari o di ulteriori connettori non soggetti a sollecitazioni elevate.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche