{"product":{"productId":"agid.17167","price":3.66,"name":"Copricava e profili di fissaggio per pannelli tipo B e tipo I"},"currency":"CHF"}
Materiale
Tipo I polipropilene.
Tipo B polipropilene + TPE.
Tipo B polipropilene + TPE.
Versione
colore nero o naturale.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Tipo I polipropilene.
Tipo B polipropilene + TPE.
Tipo B polipropilene + TPE.
Versione
colore nero o naturale.
Nota
Il copricava e profilo di fissaggio per pannelli in plastica flessibile è utile per due differenti scopi. In qualità di copricava protegge la cava del profilato da polvere e sporcizia. Come profilo di fissaggio per pannelli, grazie al lato aperto verso l'esterno, consente l'inserimento e il fissaggio di elementi piani.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.