{"product":{"productId":"agid.17169","price":16.29,"name":"GUIDA DI SCORRIMENTO L=2000 PLASTICA,NERO, TIPO I, BN=8"},"currency":"CHF"}
Guida di scorrimento
plastica
nero
- Basso attrito di scorrimento per un trasporto agevole delle merci
- Può essere utilizzato anche per proteggere supporti e battute o come listello di guida.
- Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi
- Materiale: polietilene HD
Unità di vendita
16,29 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Guida di scorrimento
Versione 2
tipo I
Materiale
corpo base
plastica
Colore
corpo base
nero
BN=Per cava
8
L=Lunghezza
2000
RoHS
true
Tipo
I
Descrizione
Materiale
Polietilene HD.
Versione
colore nero.
Nota
Copriguida resistenti all'usura con attrito ridotto per un semplice trasporto delle merci. I copriguida possono inoltre essere utilizzati come protezione di appoggio, protezione antiurto e come binari di guida.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.