Blocchetto Di Fissaggio Per Cavi
poliammide
nero
- Componente di fissaggio per cavi e tubi flessibili
- Svariate possibilità di montaggio
- Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi
0,74 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Blocchetto Di Fissaggio Per Cavi
Versione 2
tipo i e tipo b
Materiale corpo base
poliammide
Colore corpo base
nero
BN=Per cava
5-12
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrizione
Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Versione
colore nero.
Nota
Il blocchetto fermacavi serve come elemento di fissaggio per cavi e tubi flessibili. Il montaggio può essere effettuato su elementi piatti o profilati in alluminio (cava da 5 a 12 mm) con una vite a testa cilindrica o una vite a testa bombata e un tassello.
I cavi e i tubi flessibili vengono fissati con fascette fermacavi.
I cavi e i tubi flessibili vengono fissati con fascette fermacavi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.