Messa A Terra
acciaio
zincato
- Per la protezione di impianti e persone
- Il contatto di conduzione avviene per distruzione definita del rivestimento anodizzato alla base e sui fianchi della scanalatura
- Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi
3,11 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Messa A Terra
Versione 2
tipo i
Materiale corpo base
acciaio
Colore corpo base
zincato
BN=Per cava
8
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrizione
Materiale
Tassello, perno filettato e rondella elastica dentellata in acciaio. Dado e rondella in ottone.
Versione
Tassello, perno filettato e rosetta dentata a ventaglio zincati.
Nota
Per proteggere impianti e persone. Attacchi per la messa a terra di strutture in profilati in alluminio e per il collegamento dei profilati in alluminio tra loro in caso di inserimento nel sistema di conduttori di protezione. Il contatto conduttore viene realizzato mediante distruzione definita della pellicola anodica sul fondo e sui fianchi della scanalatura.
Durante il montaggio, il capocorda deve trovarsi tra la rondella elastica dentellata e la rondella.
Durante il montaggio, il capocorda deve trovarsi tra la rondella elastica dentellata e la rondella.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.