Equalizzazione Del Potenziale
acciaio
zincato
- Per la creazione di una scarica elettrostatica (ESD)
- Per l'equilibratura sicura delle cariche elettrostatiche sui profili
- La rottura dello strato anodizzato crea un collegamento elettroconduttivo
- Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi
2,47 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Equalizzazione Del Potenziale
Versione 2
tipo i
Materiale corpo base
acciaio
Colore corpo base
zincato
BN=Per cava
8
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Per creare una scarica elettrostatica (ESD). Per la compensazione sicura della carica elettrostatica dei profilati. Esso viene inserito nella scanalatura e avvitato contro i profili con un angolo di 45°. La rottura dello strato anodizzato crea un collegamento elettroconduttivo.
Nota bene
Il collegamento equipotenziale non è un collegamento elettrico del sistema di conduttori di protezione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.