Elemento A Rulli
per guide a rulli
plastica
giallo
- Montaggio semplice e rapido
- Allestimento senza attrezzi
- Trasporto a vibrazioni ridotte
- Compatibile con i tipi B e I
4,20 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento A Rulli
Ausführung 1
per guide a rulli
Versione 2
compatto
Materiale corpo base
plastica
Colore corpo base
giallo
F=Capacità di carico (N)
100
R1=Diametro rullo
9
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrizione
Materiale
Rullo e gabbia in poliammide rinforzata con microsfere di vetro.
Asse in acciaio.
Asse in acciaio.
Versione
Gabbia nera.
Rotella disponibile in diversi colori.
Rotella disponibile in diversi colori.
Nota
Gli elementi a rulli sono compatibili con i profili in alluminio per guide a rulli e possono essere montati su di essi in modo rapido e semplice. I profili possono essere montati senza attrezzi.
La struttura compatta dei rulli con interasse di dimensioni ridotte è progettata in modo ideale per il trasporto senza vibrazioni di merci sensibili.
Ideali per profili in alluminio di tipo B e I.
La struttura compatta dei rulli con interasse di dimensioni ridotte è progettata in modo ideale per il trasporto senza vibrazioni di merci sensibili.
Ideali per profili in alluminio di tipo B e I.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.