{"product":{"productId":"agid.17792","price":5.63,"name":"Elementi a rulli"},"currency":"CHF"}
Materiale
Alloggiamento in poliammide rinforzato con sfere di vetro.
Rulli POM.
Viti in acciaio.
Rulli POM.
Viti in acciaio.
Versione
Alloggiamento e rulli colore nero.
Viti zincate.
Viti zincate.
Mostra di più
Mostra di meno
Elementi a rulli, Forma A
da
5,63 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Elementi a rulli, Forma B
da
5,63 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in poliammide rinforzato con sfere di vetro.
Rulli POM.
Viti in acciaio.
Rulli POM.
Viti in acciaio.
Versione
Alloggiamento e rulli colore nero.
Viti zincate.
Viti zincate.
Nota
Gli elementi a rulli sono ideali per la costruzione di trasportatori a rulli di qualsiasi lunghezza e larghezza. Adatto per profili di alluminio di tipo B e I. Grazie alle punte di posizionamento a molla sul lato inferiore, gli elementi sono adatti universalmente per cave 8 e 10.
Fissaggio Forma A
Inserire la parte inferiore del corpo con rulli nella cava del profilo in alluminio. Posizionare la parte superiore dell'alloggiamento con i perni espansibili e premere verso il basso. I perni espansibili e i morsetti permettono di fissare l'elemento a rulli nella cava e di mantenerla serrata.
Fissaggio Forma B
Inserire la parte inferiore del corpo con rulli nella cava del profilo in alluminio. Posizionare la parte superiore dell'alloggiamento e premere verso il basso. Battere o avvitare le viti permette di fissare l'elemento a rulli nella cava e di mantenerla serrata.
Alternativamente, i morsetti possono essere smontati dalla parte inferiore dell'alloggiamento e l'elemento a rulli può essere fissato con viti e tasselli al profilo in alluminio.
Fissaggio Forma A
Inserire la parte inferiore del corpo con rulli nella cava del profilo in alluminio. Posizionare la parte superiore dell'alloggiamento con i perni espansibili e premere verso il basso. I perni espansibili e i morsetti permettono di fissare l'elemento a rulli nella cava e di mantenerla serrata.
Fissaggio Forma B
Inserire la parte inferiore del corpo con rulli nella cava del profilo in alluminio. Posizionare la parte superiore dell'alloggiamento e premere verso il basso. Battere o avvitare le viti permette di fissare l'elemento a rulli nella cava e di mantenerla serrata.
Alternativamente, i morsetti possono essere smontati dalla parte inferiore dell'alloggiamento e l'elemento a rulli può essere fissato con viti e tasselli al profilo in alluminio.
Nota disegno
1) con guida laterale