IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Elemento A Rulli
Forma
A
Versione 1
senza guida laterale
Materiale corpo base
poliammide
Colore corpo base
nero
BN=Per cava
8/10
Capacità di carico N
100
REACh
false
RoHS
true

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in poliammide rinforzato con sfere di vetro.
Rulli POM.
Versione
Alloggiamento e rulli colore nero.
Nota
Gli elementi a rulli sono ideali per la costruzione di trasportatori a rulli di qualsiasi lunghezza e larghezza. Adatto per profili di alluminio di tipo B e I. Grazie alle punte di posizionamento a molla sul lato inferiore, gli elementi sono adatti universalmente per cave 8 e 10.

Fissaggio Forma A
Inserire la parte inferiore del corpo con rulli nella cava del profilo in alluminio. Posizionare la parte superiore dell'alloggiamento con i perni espansibili e premere verso il basso. I perni espansibili e i morsetti permettono di fissare l'elemento a rulli nella cava e di mantenerla serrata.
Nota disegno
1) con guida laterale
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche