DescrizioneMateriale:Blocco di ricircolo in acciaio. Asse in acciaio. Gabbia di poliammide rinforzata in fibra di carbonio.Versione:zincato. Gabbia nera.Nota:L'elemento antiritorno è compatibile con i profili in alluminio per le guide a rulli e può essere montato su queste ultime in modo rapido e semplice. Esso previene movimenti di ritorno di merci sulle guide a rulli. L'allestimento dei profili può essere effettuato senza bisogno di attrezzi. Ideale per profili in alluminio di tipo B e I.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.