Freno
per elementi a rulli
acciaio inox
- Frenata dolce
- Allestimento senza attrezzi
- Adatto per merci pesanti
CHF3.36
Aggiunto al carrello
Denominazione
Freno
Ausführung 1
per elementi a rulli
Materiale corpo base
acciaio inox
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrizione
Materiale
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Il freno viene utilizzato in combinazione con le guide a rulli. L'elemento frenante viene applicato su tre rulli e garantisce una frenata delicata, specialmente in presenza di pezzi pesanti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.