{"product":{"productId":"agid.17629","price":63.7,"name":"Dispositivo di serraggio a eccentrico forma D"},"currency":"CHF"}
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Nessun ulteriore utensile necessario
- Compatibile con tutti i sistemi profilati in alluminio e tavole con cave a T più diffusi
Descrizione
Materiale
Corpo base in acciaio. Leva a camma in getto di alluminio.
Versione
Corpo base brunito. Dado a martello zincato. Leva a camma verniciata a polvere colore nero.
Nota
Il modulo di serraggio viene inserito nella cava a T dall'alto e viene fissato mediante la leva a camma in modo sicuro e senza bisogno di altri utensili.
Vantaggi
I moduli di serraggio a eccentrico possono essere impiegati sui sistemi profilati in alluminio disponibili o su tavole con cave a T per l'arresto, il serraggio o il tensionamento di componenti e pezzi da lavorare.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.