Modulo Di Serraggio A Eccentrico
acciaio
nero
brunito
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Nessun ulteriore utensile necessario
- Compatibile con tutti i sistemi profilati in alluminio e tavole con cave a T più diffusi
45,47 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Modulo Di Serraggio A Eccentrico
Forma
E
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
alluminio
Colore corpo base
nero
Colore componenti
nero
Superficie corpo base
brunito
Superficie componente
verniciato a polvere
B3=Adatto per larghezza cava
8
D1=Filettatura
M20X1
F=Forza di serraggio (kN)
2,5
FH=Forza manuale (N)
100
L=Lunghezza maniglia
52
D2
32
H
50
H1
18
H2
9
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Sistema di fissaggio
cava a T
Descrizione
Materiale
Corpo base in acciaio. Leva a camma in getto di alluminio.
Versione
Corpo base brunito. Dado a martello zincato. Leva a camma verniciata a polvere colore nero.
Nota
Il modulo di serraggio viene inserito nella cava a T dall'alto e viene fissato mediante la leva a camma in modo sicuro e senza bisogno di altri utensili.
Vantaggi
I moduli di serraggio a eccentrico possono essere impiegati sui sistemi profilati in alluminio disponibili o su tavole con cave a T per l'arresto, il serraggio o il tensionamento di componenti e pezzi da lavorare.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.