Materiale
Acciaio o POM.
Versione
brunito. Bianco.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio o POM.
Versione
brunito. Bianco.
Nota
Dispositivi di serraggio a eccentrico per il serraggio indiretto di componenti sensibili in combinazione con cuscinetti volventi o dispositivi di serraggio a eccentrico di forma C.
Vantaggi
Comando senza attrezzi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.