Materiale
Corpo base: zinco pressofuso.
Elementi scorrevoli: plastica POM.
Parti meccaniche: acciaio zincato.
O-ring: EPDM.
Elementi scorrevoli: plastica POM.
Parti meccaniche: acciaio zincato.
O-ring: EPDM.
Mostra di più
Mostra di meno
Profilo per guide, Forma S, standard
da
10,00 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Profilo per guide, Forma L, supporto libero
da
11,81 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Profilo per guide, Forma F, supporto fisso
da
11,81 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Corpo base: zinco pressofuso.
Elementi scorrevoli: plastica POM.
Parti meccaniche: acciaio zincato.
O-ring: EPDM.
Elementi scorrevoli: plastica POM.
Parti meccaniche: acciaio zincato.
O-ring: EPDM.
Nota
Profili in metallo per guide con elementi scorrevoli in plastica. Le guide per profili consentono un movimento lineare con ridotta usura di profili in alluminio con cava 8 mm. La mancanza di lubrificazione rende il sistema estremamente resistente allo sporco.
La sollecitazione massima ammessa per una guida per profili è pari a Fmax. = 50 N.
Le guide di scorrimento con più pattini possono essere utilizzate combinando i supporti fissi (Forma F) e i supporti liberi (Forma L). In questo modo viene garantita una facile mobilità e vengono compensate le tolleranze di forma.
Forma S: kit per il collegamento di elementi di montaggio a piacere
Forma L: kit per l'uso come supporto libero.
Forma F: kit per l'uso come supporto fisso.
La sollecitazione massima ammessa per una guida per profili è pari a Fmax. = 50 N.
Le guide di scorrimento con più pattini possono essere utilizzate combinando i supporti fissi (Forma F) e i supporti liberi (Forma L). In questo modo viene garantita una facile mobilità e vengono compensate le tolleranze di forma.
Forma S: kit per il collegamento di elementi di montaggio a piacere
Forma L: kit per l'uso come supporto libero.
Forma F: kit per l'uso come supporto fisso.
Fornitura
Forma S: guida per profili con elementi scorrevoli.
2 dadi esagonali DIN 439 B - M6.
Forma L: guida per profili con elementi scorrevoli.
2 viti a testa bombata ISO 7380 - M5x25.
2 O-ring DIN 3771 - 5x1,5.
2 tasselli per cave, cava 8 - M5.
Forma F: guida per profili con elementi scorrevoli.
2 viti a testa bombata ISO 7380 - M6x25.
2 O-ring DIN 3771 - 5x1,5.
2 tasselli per cave, cava 8 - M6.
2 dadi esagonali DIN 439 B - M6.
Forma L: guida per profili con elementi scorrevoli.
2 viti a testa bombata ISO 7380 - M5x25.
2 O-ring DIN 3771 - 5x1,5.
2 tasselli per cave, cava 8 - M5.
Forma F: guida per profili con elementi scorrevoli.
2 viti a testa bombata ISO 7380 - M6x25.
2 O-ring DIN 3771 - 5x1,5.
2 tasselli per cave, cava 8 - M6.