Materiale
Poliammide.
O-ring FPM 70.
O-ring FPM 70.
Versione
colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Supporto cavi con aggancio a T, forma A
da
3,00 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporto cavi con aggancio a T, forma B
da
3,93 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Poliammide.
O-ring FPM 70.
O-ring FPM 70.
Versione
colore nero.
Nota
Il supporto cavi serve come elemento di fissaggio per cavi e tubi flessibili con un diametro fino a 12 mm.
Il montaggio viene effettuato con il martello integrato con una rotazione di 90° nella scanalatura del profilo. I cavi vengono tenuti in posizione mediante l'o-ring teso.
Forma A: uno scomparto.
Forma B: con due scomparti separati.
Il montaggio viene effettuato con il martello integrato con una rotazione di 90° nella scanalatura del profilo. I cavi vengono tenuti in posizione mediante l'o-ring teso.
Forma A: uno scomparto.
Forma B: con due scomparti separati.